产品详情
冷却液用元件
单向阀(液体用)
- 型号
- CCH
采用耐异物性强的流路结构,最适用于冷却液的单向阀。配管口径备有Rc3/8, 1/2, 3/4。
- 行业
- 冷却液控制
![](../../src/product_img/product_img_591_rc1H_large.jpg)
【可靠性】
通过避免弹簧类、滑动部位接触流体,可防止因异物附着而造成故障。
![](../../src/features_img/features_img_1065_vnQx_fg.jpg)
【耐磨损性】
采用不锈钢材料,防止流路磨损或损伤。
【耐腐蚀性】
采用不锈钢材料,具有耐腐蚀性,可用于水的控制。
【支持高压】
采用防止密封材料变形的金属接触结构,适用于高压(7.0MPa)。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
CCH | 单向阀 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品