产品详情
冷却液用元件
低压用3通阀(冷却液阀)
- 型号
- CV3E・CVS3E
专用于机床的冷却液控制,耐异物性强的3通气控阀。
【最高使用压力:0.3MPa】
【配管口径:Rc3/4、1】
- 行业
- 冷却液控制
【可靠性】
采用铸铁阀体和金属密封结构,密封部位的磨损、损伤较少,耐异物性强。
型号 | 名称 | 最高使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
CV3E | 气控型 | 0.3 | Rc3/4, 1 | |
CVS3E | 电磁阀搭载型 | 0.3 | Rc3/4, 1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品