产品详情
燃气燃烧系统
自动遮闭球阀
- 型号
- GASB
2020年09月30日销售中止
【停产产品】
最多可用于1.0MPa的球阀型遮蔽阀。备有连接法兰50A、80A、100A。
采用弹簧复位方式的失效安全机构,最适合用作燃烧系统主阀。
- 行业

【安全】
发生紧急情况时电源OFF,利用复位弹簧切实遮闭。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GASB-2 | 自动遮闭球阀 | JIS法兰50A | 2020年09月30日 销售中止 |
| GASB-3 | 自动遮闭球阀 | JIS法兰80A | 2020年09月30日 销售中止 |
| GASB-4 | 自动遮闭球阀 | JIS法兰100A | 2020年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品