产品详情
燃气燃烧系统
流量切换电磁阀(快开型)
- 型号
- VNA-R・VNA-RH
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
切换低流量、大流量的电磁式流量切换阀。通过切换强火力-弱火力,有助于降低燃气燃烧系统的燃耗。备有Rp3/4~1 1/2的配管口径。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

【节能】
通过切换燃气流量,控制燃气燃烧器的弱火力、强火力。
【优化流量】
主阀(大流量)、旁通阀(小流量)分别内置流量调整机构,可优化流量。
【多级切换】
使用2个可实现低・中・高3级燃烧等级切换。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
| 型号 | 名称 | 使用压力 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VNA-※-R | 流量切换电磁阀(快开型) | 0~0.055 MPa | |
| VNA-※-RH | 流量切换电磁阀(快开型) | 0~0.1 Mpa |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 燃气设备
- 锅炉
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品