产品详情

省空间型气缸

紧凑型气缸

型号
SSD2

与以往产品相比,进一步丰富了行程、开关安装面等。
从普通环境到特定用途,产品系列齐全的省空间气缸。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【4面均有气缸开关槽】(但Φ12, 16除外)
与配管口的同一面上也可以安装气缸开关,提升了可视性、维护性。

【杆端螺纹可选】
可选择杆端内螺纹(标准)、外螺纹(选择项)。

【所有缸径均可安装T形开关】
所有缸径均可安装众多CKD产品所采用的T形开关。
通过开关的统一化,实现减少库存。

型号 名称 缸径 备注
SSD2双作用·单活塞杆型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200
SSD2-K双作用•单活塞杆•高负荷型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-X单作用・加压伸出型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-Y单作用·加压缩回型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD2-T1双作用•耐热型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-K-※C双作用・高负荷・带橡胶气缓冲Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-Q双作用・防坠落型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-F双作用•微速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-O双作用•低速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-KU双作用・高负荷•低摩擦型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-D双作用·双活塞杆型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200
SSD2-B双作用•背靠背型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-W双作用•两段型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-M双作用·防回转型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD2-G双作用・单活塞杆・强力刮板型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G1双作用・圈形刮板型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G2・SSD2-G3双作用・耐切削油型Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G4双作用・防焊渣附着型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-G5双作用•耐环境刮板型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-L4双作用・带耐强磁场用开关Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD2-P5※・SSD2-P7※双作用·洁净规格Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160

回到产品一览