产品详情
燃气燃烧系统
液动2位置遮蔽阀
- 型号
- HS
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用铭牌。
利用内置液压泵进行开闭动作,而且适用于大流量的气体遮蔽阀。(配管口径50A、80A)
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置
【大流量】
采用内置杆的阀结构,适用于大流量。
【易用性】
带指示器,可以看见阀的开闭状态。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
HS | 液动2位置遮蔽阀 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品