产品详情

燃气燃烧系统

液动2位置遮蔽阀

型号
HS

【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用铭牌。
利用内置液压泵进行开闭动作,而且适用于大流量的气体遮蔽阀。(配管口径50A、80A)

行业
  • 工业炉
  • 锅炉
  • 冷温水机
  • 金属设备
  • 氢精制装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【大流量】
采用内置杆的阀结构,适用于大流量。

【易用性】
带指示器,可以看见阀的开闭状态。

【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。

型号 名称 备注
HS液动2位置遮蔽阀

回到产品一览