产品详情
燃气燃烧系统
中压气体遮蔽阀(慢开型)
- 型号
- VLM
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
适用于中压(0.3MPa)气体的慢开型遮蔽阀。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

【紧凑】
电磁阀驱动方式,轻量紧凑。
【安全】
内置整流器,低噪音,不会烧坏线圈,使用安心。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
| 型号 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| VLM | 中压气体遮蔽阀(慢开型) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 燃气设备
- 锅炉
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品