产品详情
燃气燃烧系统
中间压力气体组合阀
- 型号
- GHV
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
适用于中间压力(最高为50kPa)气体的组合型遮蔽阀。集成了2个电磁阀,支持双重遮闭,可确保安全。还备有调速器内置型,可有效节省空间。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

【安全】
内置2个电磁阀,支持气体的双重遮闭。
【紧凑】
通过电磁阀+调速器+电磁阀的一体化,可节省空间。
【减少工时】
通过电磁阀+调速器+电磁阀的一体化,还能减少配管工时。
【削减库存】(25A~50A)
可通过更换法兰变更配管口径。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GHV-G | 调速器内置电磁阀+电磁阀 | Rp1~2 | |
| GHV-N | 电磁阀+电磁阀 | Rp1~2 | |
| GHV-L | 电磁阀+电磁阀(慢开) | Rp1~2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 洁净能量
- 金属设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品