产品详情

燃气燃烧系统

中间压力燃气组合阀

型号
GHV

【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
适用于中间压力(最高为50kPa)气体的组合型遮蔽阀。集成了2个电磁阀,支持双重遮闭,可确保安全。还备有调速器内置型,可有效节省空间。

行业
  • 工业炉
  • 锅炉
  • 冷温水机
  • 金属设备
  • 氢精制装置
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【安全】
内置2个电磁阀,支持气体的双重遮闭。

【紧凑】
通过电磁阀+调速器+电磁阀的一体化,可节省空间。

【减少工时】
通过电磁阀+调速器+电磁阀的一体化,还能减少配管工时。

【削减库存】(25A~50A)
可通过更换法兰变更配管口径。

【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。

型号 名称 配管口径 备注
GHV-G调速器内置电磁阀+电磁阀Rp1~2
GHV-N电磁阀+电磁阀Rp1~2
GHV-L电磁阀+电磁阀(慢开)Rp1~2

回到产品一览