产品详情
省空间型气缸
自由安装型气缸
- 型号
- SMG
【安装简便的简洁形状】
通过与安装模块一体化,可直接从5面自由地进行安装(标准)。

【轻量、省空间】
通过与安装模块一体化,实现省空间、轻量化。

【检测开关整洁】
即使安装检测开关,也几乎不会伸出,不占空间。

【维护性提升】
采用新的安装方法,提升了维护性。

| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SMG | 双作用·单活塞杆型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-X | 单作用・加压伸出型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-Y | 单作用·加压缩回型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-F | 双作用•微速型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-M | 双作用·防回转型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品