产品详情
燃气燃烧系统
气体遮蔽阀(快开型)
- 型号
- DSG
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1),低压(5kPa)规格的气体遮蔽阀。
还备有双重遮闭用2连型。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置

【安全】
日本气体设备检查协会(JIA)形式认证品。
对象:DSG-15-AC100V・200V、DSG-20-AC100V・200V、DSG-25-AC100V・200V
【安全】
内置整流器,低噪音,不会烧坏线圈,使用安心。
【可靠性】
内置过滤器,可去除异物。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| DSG | 气体遮蔽阀 | Rp3/4、Rp1 | |
| DSG-※-W | 2连气体遮蔽阀 | Rp3/4、Rp1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 洁净能量
- 氢精制装置
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品