产品详情
燃气燃烧系统
气体遮蔽阀(慢开型)
- 型号
- VLA
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
可适用于中间压力的慢开型气体遮蔽阀。
备有Rp1/2~2 1/2多种口径。
- 行业
- 工业炉
- 锅炉
- 冷温水机
- 金属设备
- 氢精制装置
![](../../src/product_img/product_img_20369_Fecm_large.jpg)
【安全】
通过慢开防止燃烧器中途熄灭。
【产品种类】
备有Rp1/2~Rp2 1/2多种配管口径。
【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
VLA | 气体遮蔽阀(慢开型) | Rp1/2~2 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品