产品详情

燃气燃烧系统

气体遮蔽阀(快开型)

型号
VNA

NEW

【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
可适用于中间压力的快开型气体遮蔽阀。
备有Rp1/2~2 1/2多种口径。

行业
  • 工业炉
  • 锅炉
  • 冷温水机
  • 金属设备
  • 氢精制装置
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【产品种类】
备有Rp1/2~Rp2 1/2多种配管口径。

【安全】
日本气体设备检查协会(JIA)形式认证品。
对象产品:VNA-32-AC100V・200V、VNA-40-AC100V・200V、VNA-50-AC100V・200V

【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。

型号 名称 配管口径 备注
VNA气体遮蔽阀(快开型)Rp1/2~2 1/2

回到产品一览