产品详情
气控阀(气缸阀)
小型气控式2通阀
- 型号
- NAB・GNAB
【支持多种流体】
选择阀体材质(黄铜・不锈钢)、密封材质(丁腈橡胶・氟橡胶)应对多种流体。
【重量轻】
小巧、轻盈,缸盖材质新增了PPS树脂型,进一步减轻了重量。
【简洁的空气配管】
外部先导空气用连接可选择空气纤维管(Φ1.8mm气管)用接头一体型。
型号 | 名称 | 配管口径 | 阀体材质 | 密封件材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NAB1 | NC型 | Rc1/4, 3/8 | 黄铜・不锈钢 | 丁腈橡胶・氟橡胶 | |
NAB2 | NO形 | Rc1/4, 3/8 | 黄铜・不锈钢 | 丁腈橡胶・氟橡胶 | |
NAB3 | 双作用型 | Rc1/4, 3/8 | 黄铜・不锈钢 | 丁腈橡胶・氟橡胶 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品