产品详情
气控阀(气缸阀)
气控型2通阀(气缸阀)
- 型号
- SAB・SVB
【可靠性】
基于外部先导空气的气缸驱动方式,抗异物能力强,开闭动作切实可靠。
【支持多种流体】
丰富的产品系列,适用于水、空气、低真空、蒸汽。
各系列可通过选择项选择阀体、密封的材质,应对更多种类的流体。
【作业效率更高】
执行器部位可以在4个方向上变更,配管、配线作业更容易。

| 型号 | 名称 | 动作分类 | 使用流体 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAB※W | 气控型 | NC・NO・双作用 | 水·液体 | Rc1/4~80法兰 | |
| SAB※A | 气控型 | NC・NO・双作用 | 压缩空气・燃气 | Rc1/4~80法兰 | |
| SAB※S | 气控型 | NC・NO・双作用 | 蒸汽用・水・空气 | Rc1/4~2, 50法兰 | |
| SAB※V | 气控型 | NC・NO・双作用 | 低真空·空气·燃气·水 | Rc1/4~2, 50法兰 | |
| SVB※W | 电磁阀搭载型 | NC・NO | 水·液体 | Rc1/4~80法兰 | |
| SVB※A | 电磁阀搭载型 | NC・NO | 压缩空气・燃气 | Rc1/4~80法兰 | |
| SVB※S | 电磁阀搭载型 | NC・NO | 蒸汽用・水・空气 | Rc1/4~2, 50法兰 | |
| SVB※V | 电磁阀搭载型 | NC・NO | 低真空·空气·燃气·水 | Rc1/4~2, 50法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品