产品详情

气控阀(气缸阀)

气控型2通阀(气缸阀)

型号
SAB・SVB

气缸驱动方式的气控阀,适用于配管口径Rc1/4~80法兰,规格尺寸丰富齐全。适用于水、空气、蒸汽、低真空,还备有搭载电磁阀的产品。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可靠性】
基于外部先导空气的气缸驱动方式,抗异物能力强,开闭动作切实可靠。

【支持多种流体】
丰富的产品系列,适用于水、空气、低真空、蒸汽。
各系列可通过选择项选择阀体、密封的材质,应对更多种类的流体。

【作业效率更高】
执行器部位可以在4个方向上变更,配管、配线作业更容易。

型号 名称 动作分类使用流体配管口径 备注
SAB※W气控型NC・NO・双作用水·液体Rc1/4~80法兰
SAB※A气控型NC・NO・双作用压缩空气・燃气Rc1/4~80法兰
SAB※S气控型NC・NO・双作用蒸汽用・水・空气Rc1/4~2, 50法兰
SAB※V气控型NC・NO・双作用低真空·空气·燃气·水Rc1/4~2, 50法兰
SVB※W电磁阀搭载型NC・NO水·液体Rc1/4~80法兰
SVB※A电磁阀搭载型NC・NO压缩空气・燃气Rc1/4~80法兰
SVB※S电磁阀搭载型NC・NO蒸汽用・水・空气Rc1/4~2, 50法兰
SVB※V电磁阀搭载型NC・NO低真空·空气·燃气·水Rc1/4~2, 50法兰

回到产品一览