产品详情
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD・GNAD
是流路部和滑动部完全隔离的洁净型小型气控阀。
支持集成阀,节省装置、系统的空间。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_572_EhZf_large.jpg)
【洁净】
滑动部与流路隔离,无润滑脂,实现清洁流路。
【省空间、减少工时】
备有集成型,可节省配管空间,减少配管工时。
![](../../src/features_img/features_img_1027_9DDQ_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
NAD1 | NC型 | Rc3/8 | |
NAD2 | NC型 | Rc3/8 | |
NAD3 | 双作用型 | Rc3/8 | |
NAD※V | 低真空适用 | Rc3/8 | |
GNAD1 | NC型・集成阀 | Rc3/8 | |
GNAD2 | NO型・集成阀 | Rc3/8 | |
GNAD3 | 双作用型・集成阀 | Rc3/8 | |
GNAD※V | 低真空适用・集成阀 | Rc3/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品