产品详情
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD・GNAD
【洁净】
滑动部与流路隔离,无润滑脂,实现清洁流路。
【省空间、减少工时】
备有集成型,可节省配管空间,减少配管工时。

| 型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NAD1 | NC型 | Rc3/8 | |
| NAD2 | NC型 | Rc3/8 | |
| NAD3 | 双作用型 | Rc3/8 | |
| NAD※V | 低真空适用 | Rc3/8 | |
| GNAD1 | NC型・集成阀 | Rc3/8 | |
| GNAD2 | NO型・集成阀 | Rc3/8 | |
| GNAD3 | 双作用型・集成阀 | Rc3/8 | |
| GNAD※V | 低真空适用・集成阀 | Rc3/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品