产品详情
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD
【洁净】
滑动部与流路隔离,无润滑脂,实现清洁流路。
还支持无金属。

【支持多种流体】
通过选择阀体材质(PPS树脂・不锈钢)和膜片材质(PTFE・EPDM),可对一般流体到氮气、纯水等多种流体进行控制。
【小巧、大流量】
采用低压损流路结构,以小阀体应对大流量。
【流量调整】
可通过选择项手动流量调整机构进行流量调整。

【支持出口】
所有机型不受贸易输出管理法令管制。
型号 | 名称 | 配管口径 | 阀体材质 | 膜片材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LAD1 | NC型 | Rc3/8~1 | PPS・不锈钢 | PTFE・EPDM | |
LAD2 | NO型 | Rc3/8~1 | PPS・不锈钢 | PTFE・EPDM | |
LAD3 | 双作用型 | Rc3/8~1 | PPS・不锈钢 | PTFE・EPDM |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品