产品详情

省空间型气缸

超级紧凑型气缸

型号
SSD

气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。使用时请注意避免对气缸施加横向负荷。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列
型号 名称 缸径 备注
SSD双作用·单活塞杆型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-K双作用・高负荷型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-X单作用・加压伸出型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-Y单作用·加压缩回型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-T双作用•耐热型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-T1L双作用・耐热气缸 带开关Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD-K-※C双作用・高负荷型・带橡胶气缓冲Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-Q双作用・防坠落型Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-F双作用•微速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KF双作用・高负荷・微速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-O双作用•低速型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KU双作用・高负荷•低摩擦型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-D双作用·双活塞杆型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-B双作用•背靠背型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-W双作用•两段型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-M双作用·防回转型Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD-G2双作用・耐切削油型(密封件:NBR)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G3双作用・耐切削油型(密封件:FKM)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG2双作用・高负荷・耐切削油型(密封件:NBR)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG3双作用・高负荷・耐切削油型(密封件:FKM)Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G1双作用・圈形刮板型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G4双作用・防焊渣附着型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG1双作用·高负荷·圈形刮板型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG4双作用・高负荷・防焊渣附着型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-DG1双作用•双活塞杆•圈形刮板型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-DG4双作用•双活塞杆•防焊渣附着型Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G5【接单生产品】双作用•耐环境刮板型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG5双作用•高负荷•耐环境刮板型Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-L4双作用・带耐强磁场用开关Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G1L4双作用・圈形刮板型・带耐强磁场用开关Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KL4双作用•高负荷型•带耐强磁场用开关Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG1L4双作用・高负荷・圈形刮板型・带耐强磁场用开关Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100

回到产品一览



搜索条件设定

型号

商品类别

取消