产品详情
省空间型气缸
超级紧凑型气缸
- 型号
- SSD
【标配内螺纹】
杆端设置为内螺纹以方便进行外部安装。
还备有外螺纹,扩大了选择范围。
【所有缸径均可安装超小型开关】(耐热型除外)
所有缸径・所有系列均可安装超小型的无触点・有触点开关。
【直接安装】
可使用内六角螺栓直接安装。
可使用贯穿螺栓・螺纹拧入的两种安装方式。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SSD | 双作用·单活塞杆型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 | |
| SSD-K | 双作用・高负荷型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-X | 单作用・加压伸出型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD-Y | 单作用·加压缩回型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
| SSD-T | 双作用•耐热型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-T1L | 双作用・耐热气缸 带开关 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
| SSD-K-※C | 双作用・高负荷型・带橡胶气缓冲 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-Q | 双作用・防坠落型 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-F | 双作用•微速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KF | 双作用・高负荷・微速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-O | 双作用•低速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KU | 双作用・高负荷•低摩擦型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-D | 双作用·双活塞杆型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160 | |
| SSD-B | 双作用•背靠背型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-W | 双作用•两段型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-M | 双作用·防回转型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
| SSD-G2 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-G3 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG2 | 双作用・高负荷・耐切削油型(密封件:NBR) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG3 | 双作用・高负荷・耐切削油型(密封件:FKM) | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-G1 | 双作用・圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-G4 | 双作用・防焊渣附着型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG1 | 双作用·高负荷·圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG4 | 双作用・高负荷・防焊渣附着型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-DG1 | 双作用•双活塞杆•圈形刮板型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-DG4 | 双作用•双活塞杆•防焊渣附着型 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-G5 | 【接单生产品】双作用•耐环境刮板型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG5 | 双作用•高负荷•耐环境刮板型 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-L4 | 双作用・带耐强磁场用开关 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-G1L4 | 双作用・圈形刮板型・带耐强磁场用开关 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KL4 | 双作用•高负荷型•带耐强磁场用开关 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | |
| SSD-KG1L4 | 双作用・高负荷・圈形刮板型・带耐强磁场用开关 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 省空间型气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品