产品详情

手动阀

化学液体用手动阀

型号
MMD※※2・GMMD※※2

化学液体用手动阀的标准型。
成形品连接选择项最丰富的系列。

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 化学液体供给设备用元件

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【连接选择项丰富】
树脂阀体:SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC
SUS阀体:Rc. SUS伸出管, 双卡套

型号 名称 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)节流孔径配管方式 备注
MMD※022通阀3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm6.3~20mmSUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC (SUS伸出管, 双卡套, Rc)
GMMD※02集成阀3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm6~20mmSUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC

回到产品一览