产品详情
流量调节阀
手动流量调节阀(微小流量型)
- 型号
- LYX
可调节微小流量的手动式流量调节阀。
- 行业

【高精度控制】
最适用于微小流量范围的精密控制。

| 型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径、螺纹直径) | 配管方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| LYX-0961 | 气控阀一体型 | 1/8”, 3mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, Rc | |
| LYX-0965 | 仅流量调节阀 | 1/8”, 3mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, Rc |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 化学液体用元件
- 流量调节阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品