产品详情
流量调节阀
手动流量调节阀
- 型号
- FMD00
手动式流量调节阀(针阀)。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
![](../../src/product_img/product_img_1248_g248_large.jpg)
【也可用于高腐蚀性流体】
备有适用于100~4000mℓ/min调节的各种类型。
调节旋钮附带锁定机构,以防止误动作。
![](../../src/features_img/features_img_1249_oprB_fg.jpg)
![](../../src/features_img/features_img_13410_bJMO_fg.jpg)
![](../../src/features_img/features_img_13404_ZkHM_fg.jpg)
![](../../src/features_img/features_img_13407_8JPo_fg.jpg)
型号 | 名称 | 节流孔径 | 连接尺寸(配管外径) | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FMD00 | 流量调节阀 | 1.6mm, 3.5mm | 1/4”, 3/8” 6mm, 10mm | SUPER 300 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品