产品详情
流量调节阀
电动流量调节阀
- 型号
- MNV
电动式流量调节阀(针阀)。
可通过远程操作变更设定流量
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)

【适用流体温度广】
适用于20℃到195℃的流体温度。
可减少客户按照所需温度进行选型的工时。

【防止针阀破损】
采用机械挡块,阀不会完全关闭,可防止针阀破损。
利用空气冷却内部机构,可提高高温时的稳定性。

| 型号 | 名称 | 节流孔径 | 连接尺寸(配管外径・螺纹直径) | 配管方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MNV | 流量调节阀 | 3.4mm | 3/8” | SUPER 300 |
- 搜索条件
- 型号
- M
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品