产品详情

流量调节阀

电动流量调节阀

型号
MNV

电动式流量调节阀(针阀)。
可通过远程操作变更设定流量

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【适用流体温度广】
适用于20℃到195℃的流体温度。
可减少客户按照所需温度进行选型的工时。

【防止针阀破损】
采用机械挡块,阀不会完全关闭,可防止针阀破损。
利用空气冷却内部机构,可提高高温时的稳定性。

型号 名称 节流孔径连接尺寸(配管外径・螺纹直径)配管方式 备注
MNV流量调节阀3.4mm3/8”SUPER 300

回到产品一览