产品详情
液位传感器
数字显示式精致液位开关
- 型号
- KML
NEW
高精度检测纯水、酸、碱、溶剂等多种流体的液位,以电信号的形式输出。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件
【可进行远程操作】(KML703系列)
传感器与显示器是分离开的,因此,可在远离液槽的位置设置操作显示器。
可通过内置通信功能(RS485),实现主电脑的操作。
【抗环境压力波动能力强】(KML703系列)
差压方式是检测环境压力和水位的差压,因此,在相同压力环境下可针对检测气管和环境检测气管实现抗环境压力波动能力强的检测。
【更耐用】(KML502, MKML2, MXKML2)
膜片材料的改变提高了耐用性。
【提高便利性】(MKML2, MXKML)
采用块状结构可以改变联轴器的数量。
型号 | 名称 | 通信 | 重复精度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
KML502 | 检测点1点型・单体 | - | ±1mm | |
KML60 | 检测点4点型・单体 | - | ±10mm | |
KML703-G | 检测点8点型表压式 | RS485 | ±3mm | |
KML703-D | 检测点8点型差压式 (减少环境变动) | RS485 | ±3mm | |
MKML2 | 检测点1点型・集成阀 | - | ±1mm | |
MXKML2 | 检测点4点型・集成阀 | - | ±10mm | |
KML50 | 检测点1点型・单体 | - | ±1mm | 2024年11月29日 销售中止旧的目录 |
KML702 | 数字显示式精致液位开关 | RS485 | ±3mm | 2016年08月31日 销售中止 |
MKML | 检测点1点型・集成阀 | - | ±1mm | 2024年11月29日 销售中止 |
MXKML | 检测点4点型・集成阀 | - | ±10mm | 2024年11月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品