产品详情

液位传感器

数字显示式精致液位开关

型号
KML

NEW

高精度检测纯水、酸、碱、溶剂等多种流体的液位,以电信号的形式输出。

行业
  • 半导体制造工序(前工序)
  • 氮气清洗关联元件

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可进行远程操作】(KML703系列)
传感器与显示器是分离开的,因此,可在远离液槽的位置设置操作显示器。
可通过内置通信功能(RS485),实现主电脑的操作。

【抗环境压力波动能力强】(KML703系列)
差压方式是检测环境压力和水位的差压,因此,在相同压力环境下可针对检测气管和环境检测气管实现抗环境压力波动能力强的检测。

【更耐用】(KML502, MKML2, MXKML2)
膜片材料的改变提高了耐用性。

【提高便利性】(MKML2, MXKML)
采用块状结构可以改变联轴器的数量。

型号 名称 通信重复精度 备注
KML502检测点1点型・单体-±1mm
KML60检测点4点型・单体-±10mm
KML703-G检测点8点型表压式RS485±3mm
KML703-D检测点8点型差压式 (减少环境变动)RS485±3mm
MKML2检测点1点型・集成阀-±1mm
MXKML2检测点4点型・集成阀-±10mm
KML50检测点1点型・单体-±1mm2024年11月29日
销售中止
旧的目录
KML702数字显示式精致液位开关RS485±3mm2016年08月31日
销售中止
MKML检测点1点型・集成阀-±1mm2024年11月29日
销售中止
MXKML检测点4点型・集成阀-±10mm2024年11月29日
销售中止

回到产品一览