产品详情
减压阀
手动式减压阀
- 型号
- PYM・PMM
部分衍生系列销售中止
用于纯水等的压力控制的手动式减压阀。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
【压力控制用】
重视易用性的手动型。
型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径、螺纹直径、公称) | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PYM | SUS阀体(小口径) | 1/8”, 1/4” | Rc | |
PMM20 | 氟树脂阀体(中口径) | 3/8”, 8mm, 10mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC | |
PMM50 | 氟树脂阀体(大口径) | 25 | PVDV活接头 | |
PMM10 | 手动式减压阀 | 2009年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品