产品详情
省空间型气缸
带导杆超级紧凑型气缸
- 型号
- SSG
【配备导杆】
在超级紧凑型气缸SSD系列上装备了导杆。
耐横向负荷性能、防回转性能提高。

【装备便于使用的端板】
超级紧凑型气缸SSD系列装备了便于使用的端板。
解决了设计・装配的困扰。

【安装兼容性】
与超级紧凑型气缸SSD系列在安装间距上具有兼容性,可顺畅替换。
【4面均有气缸开关槽】(Φ25~Φ100)
与配管口的同一面上也可以安装气缸开关。
提升了可视性、维护性。

| 型号 | 名称 | 缸径 | 行程(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SSG | 双作用·单活塞杆型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 | |
| SSG-L | 双作用•单活塞杆型•带开关 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 | |
| SSG-L1 | 双作用·单活塞杆型·双色显示、断电延迟型、带T1※开关(Φ12, 16) | Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品