产品详情
气控阀
化学液体用气控阀(排液用)
- 型号
- LYX
可瞬时排放大量液体的气控阀。
- 行业

【大量排液用】
备有聚氯乙烯活接头和法兰两种连接选择项
型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径 | 连接种类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LYX-08※ | 2通阀 | 25, 30, 40, 50mm | 25~50mm | PVC活接头 | |
LYX-14※ | 2通阀 | 65, 75, 80, 100mm | 65~100mm | PVC活接头, JIS 5K 法兰 | |
LYX-088※ | 3通阀 | 30, 40, 50mm | 32~50mm | PVC活接头 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 化学液体用元件
- 气控阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品