产品详情

气控阀

化学液体用气控阀

型号
LMD

2023年06月30日销售中止

【停产产品】
代替产品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2A系列
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R系列

使用新型扩口接头,质量适当的化学液体用气控阀。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【中等范围用】
适用于中等范围,质量适当的产品。

【采用FIT-ONE接头】
采用新型扩口接头(FIT-ONE)。

型号 名称 连接尺寸(配管外径)节流孔径配管方式 备注
LMD气控阀1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm8~20mmFIT-ONE接头2023年06月30日
销售中止
旧的目录

回到产品一览