产品详情
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- LMD
2023年06月30日销售中止
【停产产品】
代替产品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2A系列
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R系列
使用新型扩口接头,质量适当的化学液体用气控阀。
- 行业

【中等范围用】
适用于中等范围,质量适当的产品。

【采用FIT-ONE接头】
采用新型扩口接头(FIT-ONE)。

| 型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径) | 节流孔径 | 配管方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LMD | 气控阀 | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm | 8~20mm | FIT-ONE接头 | 2023年06月30日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品