产品详情
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※・AMG※※
部分衍生系列销售中止
可用于使用有机溶剂的涂料涂布机。

型号 | 名称 | 节流孔径 | 连接尺寸(配管外径・螺纹直径) | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
AMDZ※ | 2通阀 (超小型) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc, | |
AMD0※ | 2通阀 (小型) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc, | |
AMGZ※ | 3通阀 (超小型) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC | |
AMG0※ | 3通阀 (小型) | 2~4mm | 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm | SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC | |
AMD※※ | 2通阀 (中~大型) | 8~25mm | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm | SUPER型, F-LOCK20/20A, Rc, | 2018年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品