产品详情
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R
NEW
化学液体用气控阀的新标准型。
适用于各种压力、温度、流体条件的高端产品。
可将过去细分用途的机型统一。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 化学液体供给设备用元件

【扩大使用压力范围】
通过采用新密封结构,扩大使用压力范围。
A、B口的使用压力实现通用化。

【酸碱适用】
执行器采用耐化学药品性优异的氟树脂“PVDF”,标准型应用非常广泛,酸碱同样适用。

【扩大流体温度范围】
大幅扩大标准品的使用流体温度范围(Max. 120℃)。
可选择带传感器的类型,通过信号确认阀的开闭情况。

【3种安装方法】
除传统的法兰安装、底面安装外,还增加了4螺孔法兰安装。

型号 | 名称 | 连接尺寸(配管外径) | 节流孔径 | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
AMD※※3R | 2通阀 | 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 3mm,6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 2~20mm | SUPER 300, F-LOCK60 | |
AMG※※3R | 3通阀 | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | SUPER 300, F-LOCK60 | |
GAMD※※3R | 集成阀 | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 25mm | 3.5~20mm | SUPER 300, F-LOCK60 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品