产品详情
省空间型气缸
弹壳型气缸
- 型号
- CAT
气缸的外径部为全螺纹,尺寸仅为拇指大小。缩回时使用弹簧复位的超小型单作用气缸。
- 行业
【超小型尺寸】
大幅度缩短气缸全长。缸径也为Φ6~Φ15的超小型。
可在狭小的空间中安装,实现了装置的小型化。
【安装简便】
缸筒外径设有螺纹,可简单地安装到夹具、面板等上面。
【2种安装方式】
安装方式备有嵌入型与面板安装型。
嵌入型采用密封垫圈密封方式,无需O形圈与铰孔加工等。
【杆端形状可选】
活塞杆前端形状备有外螺纹与不带螺纹的规格。可根据用途进行选择。
型号 | 名称 | 缸径 | 行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
CAT | 单作用・加压伸出型 | Φ6, Φ10, Φ15 | 5, 10, 15 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品