产品详情
高真空用元件
真空压力控制系统
- 型号
- IAVB
既保持了高真空阀原本的可靠性,还能进行可实现多种工艺的压力控制。
- 行业
- 半导体制造工序(前工序)
- 半导体制造工序(后工序)

【可进行缓慢排气控制】
与通常的ON/OFF真空阀和两段排气真空阀相比,实现了固定比率的缓慢排气。

【新增压力控制功能】
以可靠性高的真空阀为基础,增加压力控制功能。
真空时的压力调节无需减压阀和可变漏阀。
通过采用截止阀方式,以O形圈密封结构实现了蝶阀不擅长的全闭动作。
【维护简便】
阀和电装部可分别维护。

型号 | 名称 | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|
IAVB※17 | 真空压力控制系统 | NW16, 25, 40, 50 | |
IAVB-CONT | IAVB用控制器 | - |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品