产品详情
高真空用元件
高真空用气控阀
- 型号
- AVB
【长寿命、高耐久】(Part 7系列)
采用独有结构,实现了长寿命并且提高了易用性的标准型产品。
对成型波纹管的形状进行了优化,耐久性强。
采用铝阀体,减轻了重量。
耐久性超群,实效值达300万次(在本公司规定条件下)。
【设置及配管自由度更高】(Part 7系列)
控制气口可选择4个方向的任意位置。
4面均可安装用于检测动作位置的超小型开关。

【长寿命、低发尘】(Part 3系列)
通过阀一体成型法使流路呈流线形,表面更顺滑。
长寿命成型波纹管。
SUS阀体型。
| 型号 | 名称 | 配管方式 | 动作方式 | 阀体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVB※17 | 成型波纹管方式 | NW16, 25, 40, 50, 63, 80 | NC型 | 铝阀体 | |
| AVB※47 | 成型波纹管方式 | NW25, 40, 50, 63 | 两段型 | 铝阀体 | |
| AVB※37 | 成型波纹管方式 | NW16, 25, 40, 50, 63, 80, 100 | 双作用型 | 铝阀体 | |
| AVB※13 | 成型波纹管方式 | NW25, 40, 50, 80 | NC型 | 不锈钢阀体 | |
| AVB※23 | 成型波纹管方式 | NW25, 40, 50, 80 | NO型 | 不锈钢阀体 | |
| AVB※33 | 成型波纹管方式 | NW25, 40, 50, 80 | 双作用型 | 不锈钢阀体 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品