产品详情
高真空用元件
高真空用手动阀
- 型号
- MVB
【铝阀体型】
结构特殊,采用独有的成型波纹管,寿命长。
标配指示器。
重量远轻于不锈钢阀体。
【设置及配管自由度更高】
控制气口可选择4个方向的任意位置。
4面均可安装用于检测动作位置的超小型开关。
【目视确认动作】
标配指示器。
型号 | 名称 | 配管方式 | 备注 |
---|---|---|---|
MVB※17 | 铝阀体型 | NW16, 25, 40, 50 | |
MVB※0 | SUS阀体型 | NW16, 25, 40, 50 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品