产品详情
省空间型气缸
小型直接安装型气缸
- 型号
- MDC2
缸径尺寸为Φ4〜Φ10,可直接从4个方向安装气缸本体的气缸。请用于工件的排出或送料器的挡板等。
- 行业
【直接安装】
采用方形本体,可直接安装。
安装方向为4面。
【省空间设计】
尽量缩小全长尺寸与外形尺寸,以减小安装空间。
【前端带凸台】
前端盖设有凸台,易于进行对心。
【带开关系列产品】(Φ4除外)
可安装超小型有触点•无触点开关。
型号 | 名称 | 缸径 | 标准行程(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MDC2 | 双作用·单活塞杆型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 | |
MDC2-X | 单作用・加压伸出型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 | |
MDC2-Y | 单作用·加压缩回型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 | |
MDC2-F | 双作用•微速型 | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 3, 4, 6, 8, 10 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品