产品详情
工艺气体用元件
气控阀
- 型号
- AGD
采用金属膜片的工艺气体用阀的核心产品。
除单体、集成型外,还备有3通阀、2连3通阀等种类丰富的产品。
- 行业
- 化学气体供给设备用元件
- 化学液体供给设备用元件
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件
【标准型】
耐久性:100万次(实测值400万次)
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
【内部密封性能大幅提升】
通过最佳密封结构和表面精度的提高,减少颗粒的产生。
型号 | 名称 | 配管方式 | 动作方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AGD0※R-4RM | 工艺气体用气控阀 | 1/4”JXR公接头 | NC型, NO型 | |
AGD0※R-4R | 工艺气体用气控阀 | 1/4”JXR母接头 | NC型, NO型 | |
AGD1※R-4RM | 工艺气体用气控阀 | 1/4”JXR公接头 | NC型, NO型 | |
AGD1※R-4R | 工艺气体用气控阀 | 1/4”JXR母接头 | NC型, NO型 | |
AGD1※R-4S | 工艺气体用气控阀 | 1/4”双卡套接头 | NC型, NO型 | |
AGD2※R-6RM | 工艺气体用气控阀 | 3/8”JXR公接头 | NC型, NO型 | |
AGD2※R-6R | 工艺气体用气控阀 | 3/8”JXR母接头 | NC型, NO型 | |
AGD2※R-6S | 工艺气体用气控阀 | 3/8”双卡套接头 | NC型, NO型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品