产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
折射式浓度传感器【特殊规格产品】
- 型号
- WCS
NEW
【水溶性冷却液浓度实时监控的优选方案】
通过管路直通的浓度测量,稳定品质并减轻作业人员负担。通过实时监控,提出从故障困扰中解放出来的方案。
- 行业
- 冷却液控制
- 传感器

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
【一目了然的界面】
运行状态简单易懂

【管路直通测量】
采用定点浓度测量,实现稳定检测。有助于维持加工品质,并减少现场作业人员的日常管理项目。
【带温度测量功能】
除浓度外,还测量温度。
【耐脏】
即使油污附着在传感器表面,也能依靠流速将其冲走,采用不易附着的结构。
还搭载了污垢通知功能。
【维护简便】
可逐个部件拆卸,采用易于维护的设计。
| 型号 | 名称 | 输出规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| WCS-N | 折射式浓度传感器【特殊规格产品】 | NPN输出 | |
| WCS-P | 折射式浓度传感器【特殊规格产品】 | PNP输出 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品