产品详情
脉冲吹
大流量脉冲吹气阀
- 型号
- BNPL
NEW
该脉冲吹气阀采用间歇吹气方式,最多可减少96%的耗气量。
仅需供给压缩空气即可产生脉冲吹气,无需准备控制元件。备有4种配管口径。只需将其直接安装到现有的钢管配管中,即可减少压缩空气的使用量,有助于碳中和。
- 行业

【减少用气量,助力环保】
相比连续吹气,压缩空气消耗量减少96%。
※以本公司试验条件的参考值。

【丰富的口径规格】
支持10、15、20、25的4种尺寸。

【利用现有的配管,轻松安装】
只需在连续吹气配管上追加1台本产品,即可改造为脉冲吹气回路。

【调整针阀旋转数可视化】
可变更频率、Duty比。通过带刻度盘针阀显示旋转数。

【保护刻度盘针阀】
备有保护盖选项。

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc,NPT,G) | 备注 |
|---|---|---|---|
| BNPL | 大流量脉冲吹气阀 | 3/8,1/2,3/4,1 |
- 搜索条件
- 型号
- bnp
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品