产品详情
普通型气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)紧固型气缸
- 型号
- CMK2-G-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
气缸管使用不锈钢材料的中口径(Φ20~Φ40)圆形通用气缸。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【产品种类丰富】
缸筒采用不锈钢材料的圆型通用气缸。
产品种类、选择项丰富,适用于多种用途。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CMK2-G-FP1-HP1 | 双作用、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ20~Φ40 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品