产品详情
高耐久阀
高温・高耐久气控阀
- 型号
- AGD
符合微细化发展的需求,具备高耐久性的工艺气体用阀。
按照客户需求备有3种类型。
- 行业
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 半导体制造工序(前工序)
- 氮气清洗关联元件

【AGD-HD系列】
耐久性:保证1000万次(实测值:3000万次)
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
可适用于单体阀

【AGD-HDF系列】
耐久性:保证1000万次(实测值:3000万次)
适用于高温:~200℃
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
可适用于单体阀
装配响应稳定执行器

【AGD21R-A系列】
耐久性:保证3000万次(实测值:1亿次)
流体温度:适用于150~200℃
适用于集成化供气系统(1.5inch)
装配响应稳定执行器
高Cv值:0.4以上

| 型号 | 名称 | 流体温度 | 实测值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AGD※※R-HD | 高耐久气控阀 | 5~80℃ | 3000万次以上 | |
| AGD※※R-HDF | 高温, 高耐久阀 | 20~200℃ | 3000万次以上 | |
| AGD21R-A | 高温, 高耐久阀 | 150~200℃ | 1亿次以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 氮气清洗关联元件
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品