产品详情
带导杆气缸
食品制造工序用FP※系列 (高耐久性元件)带导杆气缸
- 型号
- STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1
食品制造工序用FP※系列
实现了轻量化与省资源化。另外,在改进导杆轴承部的同时,也变更了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉尘环境下的耐久性。
- 行业

【在恶劣环境下使用寿命也长】
在防尘环境中,可实现比以往4倍以上,500万次以上的耐久性。
(根据我们指定的条件)

【在恶劣环境下也稳定运行】
实施了再现粉尘环境的测试。经过严格的测试,证明了其耐久性。

【对应高负荷】
改进了金属轴承材质与轴承结构,提高了耐横向负荷性能,也实现了稳定的动作。
【无需专用工具】
使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无需特殊工具。
【轻量化、省资源化】
重新评估并优化了气缸缸体的铝合金缸体形状,实现了轻量化、省资源化。
【2个方向配管、3种安装类型】
配管处理更简便,气缸开关可视性更高。

| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| STG-MG-FP1-HP1 | 双作用・滑动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 | |
| STG-BG-FP1-HP1 | 双作用・滚动轴承、高耐久、耐环境、食品制造工序用(高耐久性元件) | Φ12~Φ100 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品