产品详情
工艺气体用元件
工艺气体用手动阀
- 型号
- OGD
【90°旋转快动】
只需轻轻转动手柄即可关闭阀。
可通过手柄方向及上面指示器确认阀的开闭状态。
支持面板安装(选择项)。
【内部密封性能大幅提升】
采用活塞杆不旋转的机构实现稳定性。
采用弹簧密封实现稳定性。
通过最佳密封结构和表面精度的提高,减少颗粒的产生。
| 型号 | 名称 | 配管方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
| OGD10R-4RM | 工艺气体用手动阀 | 1/4”JXR公接头 | |
| OGD10R-4R | 工艺气体用手动阀 | 1/4”JXR母接头 | |
| OGD10R-4S | 工艺气体用手动阀 | 1/4”双卡套接头 | |
| OGD20R-6RM | 工艺气体用手动阀 | 3/8”JXR公接头 | |
| OGD20R-6R | 工艺气体用手动阀 | 3/8”JXR母接头 | |
| OGD20R-6S | 工艺气体用手动阀 | 3/8”双卡套接头 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 半导体制造工序
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品