产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式5通电磁阀
- 型号
- 4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0R
NEW
超小型5通电磁阀。
本公司超小型规格5通电磁阀4S系列,搭载节能型线圈。兼具紧凑设计与节能特性的4SR系列焕新升级。
【功耗:0.4W】
【适用缸径:~Φ25】
- 行业
- 移载
- 组装
- 检查

【省空间】
采用个别配线单体5通电磁阀实现了本公司超小型规格的尺寸。适用于在机器人控制端等对空间要求极为苛刻的场合中电磁阀的安装。

【搭载低功耗线圈】
在以往的4S系列中搭载节能线圈、实现0.3W*1的低功耗。
*1 内置低发热、省电回路选择项

【省配線】
还备有支持D-Sub接插件、扁平电缆(MIL接插件)的集成。

| 型号 | 名称 | 配管口位置 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4SA0R | 5通单体阀 | 直接配管 | Φ4卡套接头,M3 | |
| 4SAB0R | 5通单体阀 | 底板配管 | M5 | |
| M4SA0R | 5通单体阀 | 直接配管 | Φ4卡套接头,M3 | |
| M4SB0R | 5通单体阀 | 底板配管 | Φ4卡套接头,Φ6卡套接头,M5,Φ4快插接头 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品