产品详情

带导杆型

控制器内置型电动执行器 带导杆型

型号
LRXG-STG

NEW

内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。

行业
  • 搬运
  • 检查
  • 组装
  • 产品特点
  • 衍生系列

【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。

【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。

【承袭了气动元件的高刚性】
使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所没有的高刚性。
使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。

【运行状态用LED显示】
通过LED的亮灯状态,可从外部确认运行状态。

型号 名称 最大可搬送重量(水平)最大可搬送重量(垂直)最大冲击负荷(搬送物重量) 备注
LRXG-STG-20控制器内置型电动执行器 带导杆型4.4㎏6.4㎏50㎏
LRXG-STG-32控制器内置型电动执行器 带导杆型9.0㎏11.6㎏160㎏
LRXG-STG-50控制器内置型电动执行器 带导杆型14.8㎏19.6㎏430㎏

回到产品一览